20252847
20252847
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 19 | 18,5722 kr |
| 20 - 49 | 16,7379 kr |
| 50 - 99 | 15,8208 kr |
| 100 + | 13,9865 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Body & Ball Thermo |
|---|---|
| d1 +0.1 | 4.0 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | 4.6 |
| d4 +0.2 | 4.0 |
| l1 ±0.2 | 5.0 |
| l2 | 1.0 |
| s1 | 0.8 |
| Fjäderbelastning F1 ≈ N | 3.0 |
| Fjäderbelastning F2 ≈ N | 6.5 |
| Temperatur max. C | -30/+50 |
| Vikt g | 0.12 |
| Material | Termoplast |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta