Meny Sök

Spärrstift 10.0 8..0 13.5 Termoplast

Detta expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Dess design medger att det kan expandera och krympa för att passa olika håltoleranser. Det trycks lätt på plats, verktyg behövs inte. Av termoplast och motstår temperaturer på -30 °C till +50 °C.
Essentra artikelnummer:

20252786

Tillverkarens artikelnummer:

20252786

32 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 36,3695 kr
20 - 49 32,7089 kr
50 - 99 30,9377 kr
100 + 27,2771 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,37 kr

1 x 36,3695 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Body & Ball Thermo
d1 +0.1 10.0
d2 8..0
d3 11.0
d4 +0.2 10.0
l1 ±0.2 13.5
l2 1.5
s1 2.4
Fjäderbelastning F1 ≈ N 11.9
Fjäderbelastning F2 ≈ N 22.3
Temperatur max. C -30/+50
Vikt g 2.90
Material Termoplast

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss