Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
14,935 kr - 22,9401 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
28.0
47.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
14,2181 kr - 21,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
19.3
29.2
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
15,6518 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
40.0
67.3
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
17,5635 kr - 27,0024 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
66.0
105.0
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.5
13,8596 kr - 21,3869 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7
12.9
19.0
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
10,5142 kr - 16,2492 kr 5 I lager
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
27,1219 kr - 41,6985 kr 30 I lager
16.0
6.2
14.6
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
20,7895 kr - 31,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
12,7843 kr - 19,5947 kr 444 I lager
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
14,696 kr - 22,5817 kr 1339 I lager
4.0
12.0
26.5
Rostfritt stål
3.0
With collar
2.38
20,5505 kr - 31,6622 kr 15 I lager
14.0
15.5
14.6
Rostfritt stål
5.5
Utan krage
4.0
10,1558 kr - 15,6518 kr 145 I lager
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
12,5454 kr - 19,2362 kr 11753 I lager
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
18,5194 kr - 28,5557 kr 419 I lager
11.0
8.0
14.0
Rostfritt stål
4.0
Utan krage
3.0
9,9168 kr - 15,1739 kr 340 I lager
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
24,2544 kr - 37,2777 kr 130 I lager
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
43,6102 kr - 67,1477 kr 154 I lager
4.0
12.0
26.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
13,7402 kr - 21,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
3.0
6.5
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
29,2726 kr - 45,0439 kr 3707 I lager
16.0
12.0
3.5
Rostfritt stål
12.0
With collar
10.0
24,2544 kr - 37,2777 kr 64 I lager
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
  • av 4
Spärrstift 6.0 5.0 15.0 Rostfritt stål

20208943

Prisintervall
22,9401 kr - 14,935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Spärrstift 5.0 4.0 12.0 Rostfritt stål

20208936

Prisintervall
21,8648 kr - 14,2181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Spärrstift 8.0 6.5 18.0 Rostfritt stål

20208950

Prisintervall
24,1349 kr - 15,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Spärrstift 10.0 8.5 26.0 Rostfritt stål

20208967

Prisintervall
27,0024 kr - 17,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Spärrstift 4.0 3.0 10.7 Rostfritt stål

20208929

Prisintervall
21,3869 kr - 13,8596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Prisintervall
16,2492 kr - 10,5142 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Prisintervall
19,5947 kr - 12,7843 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Rostfritt stål

20254766

Prisintervall
22,5817 kr - 14,696 kr

Lagernivåer
1339 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Spärrstift 5.5 4.0 14.0 Rostfritt stål

20254544

Prisintervall
31,6622 kr - 20,5505 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    15.5
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Prisintervall
15,6518 kr - 10,1558 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Prisintervall
19,2362 kr - 12,5454 kr

Lagernivåer
11753 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 4.0 3.0 11.0 Rostfritt stål

20254513

Prisintervall
28,5557 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    8.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Prisintervall
15,1739 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Prisintervall
37,2777 kr - 24,2544 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Prisintervall
67,1477 kr - 43,6102 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Rostfritt stål

20254568

Prisintervall
21,1479 kr - 13,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Rostfritt stål

20254599

Prisintervall
45,0439 kr - 29,2726 kr

Lagernivåer
3707 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 10.0 8.5 13.5 Body & Ball Thermoplast

20254735

Prisintervall
37,2777 kr - 24,2544 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5