Meny Sök

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

I lager

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal hål Monteringsmetod Öppna/Slutna Köp
170,5417 kr - 337,932 kr I produktion
1.0 mm
60.0 mm
2
Skruv
Öppen
164,5455 kr - 325,9257 kr 948 I lager
2.0 mm
50.0 mm
4
Skruv
Öppen
356,7013 kr - 706,6116 kr I produktion
1.5 mm
120.0 mm
4
Svets
Öppen
356,7013 kr - 706,6116 kr I produktion
1.5 mm
180.0 mm
6
Svets
Öppen
618,022 kr - 1 224,3445 kr I produktion
1.5 mm
240.0 mm
8
Svets
Öppen
179,7451 kr - 356,0877 kr 25 I lager
1.0 mm
60.0 mm
2
Skruv
Open
98,7273 kr - 195,614 kr I produktion
2.0 mm
50.0 mm
4
Skruv
Open
356,7013 kr - 706,6116 kr I produktion
1.5 mm
120.0 mm
4
Svets
Open
356,7013 kr - 706,6116 kr I produktion
1.5 mm
180.0 mm
6
Svets
Open
618,022 kr - 1 224,3445 kr I produktion
1.5 mm
240.0 mm
8
Svets
Open
125,7797 kr - 249,2028 kr 33 I lager
0.8 mm
75.0 mm
4
Skruv
Open
252,675 kr - 500,4556 kr 9 I lager
2.0 mm
50.0 mm
4
Skruv
Open
181,6973 kr - 359,8946 kr 36 I lager
1.5 mm
120.0 mm
0
Svets
Open
322,8161 kr - 639,5524 kr I produktion
1.5 mm
180.0 mm
6
Weld
Open
518,6661 kr - 518,6661 kr I produktion
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Open
121,7358 kr - 241,2963 kr I produktion
1.0 mm
60.0 mm
2
Skruv
Open
238,1727 kr - 471,7577 kr I produktion
0.8 mm
75.0 mm
4
Skruv
Open
252,675 kr - 500,4556 kr I produktion
2.0 mm
50.0 mm
4
Skruv
Öppen
181,6973 kr - 359,8946 kr 22 I lager
1.5 mm
120.0 mm
0
Svets
Öppen
322,8161 kr - 639,5524 kr I produktion
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Öppen
  • av 2
Fjädergångjärn Sluten 35.0 mm 60.0 mm Stål

497588

Prisintervall
337,932 kr - 170,5417 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 50.0 mm 50.0 mm Stål

497592

Prisintervall
325,9257 kr - 164,5455 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302100090
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Slutför
    Zinc Plated
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

550043

Prisintervall
706,6116 kr - 356,7013 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

550047

Prisintervall
706,6116 kr - 356,7013 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 240.0 mm Rostfritt stål

550051

Prisintervall
1 224,3445 kr - 618,022 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 35.0 mm 60.0 mm Stål

497587

Prisintervall
356,0877 kr - 179,7451 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 50.0 mm 50.0 mm Stål

497591

Prisintervall
195,614 kr - 98,7273 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302100090
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Slutför
    Zinc Plated
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

550042

Prisintervall
706,6116 kr - 356,7013 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

550046

Prisintervall
706,6116 kr - 356,7013 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 240.0 mm Rostfritt stål

550050

Prisintervall
1 224,3445 kr - 618,022 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 20.0 mm 75.0 mm Stål

497589

Prisintervall
249,2028 kr - 125,7797 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    0.8 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 50.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

497593

Prisintervall
500,4556 kr - 252,675 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

550044

Prisintervall
359,8946 kr - 181,6973 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

550048

Prisintervall
639,5524 kr - 322,8161 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Gångjärn med fast placering Open 40.0 mm 240.0 mm Rostfritt stål

550052

Prisintervall
518,6661 kr - 518,6661 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 35.0 mm 60.0 mm Stål

497586

Prisintervall
241,2963 kr - 121,7358 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Öppen 20.0 mm 75.0 mm Rostfritt stål

497590

Prisintervall
471,7577 kr - 238,1727 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    0.8 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 50.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

497594

Prisintervall
500,4556 kr - 252,675 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302100090
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

550045

Prisintervall
359,8946 kr - 181,6973 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

550049

Prisintervall
639,5524 kr - 322,8161 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 240.0 mm Rostfritt stål

550053

Prisintervall
1 128,5874 kr - 569,6344 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför