Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638,4524 kr - 1 340,7501 kr | 97 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 129,5531 kr - 256,6789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 871,3957 kr - 1 726,4752 kr | 188 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 150,8483 kr - 316,7816 kr | 29 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 332,5005 kr - 658,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Sluten
|
||
| 284,5165 kr - 597,4846 kr | 48 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 367,4023 kr - 727,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Sluten
|
||
| 367,4023 kr - 727,81 kr | 19 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Sluten
|
||
| 245,3179 kr - 485,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 636,5626 kr - 1 261,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Sluten
|
||
| 260,2553 kr - 515,4692 kr | 6 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 187,1482 kr - 370,6914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Öppen
|
||
| 332,5005 kr - 658,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Öppen
|
||
| 240,8517 kr - 505,7885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 580,9352 kr - 1 219,9639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 241,2122 kr - 506,5456 kr | 46 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 283,316 kr - 594,9637 kr | 511 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 175,6579 kr - 348,0699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 185,1374 kr - 366,7704 kr | 295 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 101,6891 kr - 201,4824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta