Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,1063 kr - 119,9432 kr | 472 I lager |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 250,7225 kr - 526,5174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 623,1871 kr - 1 308,6929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 238,5483 kr - 500,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 149,7096 kr - 314,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 174,058 kr - 365,5219 kr | 32 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 238,5483 kr - 500,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 149,7096 kr - 314,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 250,0645 kr - 525,1355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 360,939 kr - 715,1419 kr | 114 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 412,789 kr - 817,6929 kr | 210 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 240,8517 kr - 505,7885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 283,316 kr - 594,9637 kr | 511 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 185,1374 kr - 366,7704 kr | 295 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 101,6891 kr - 201,4824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 367,4023 kr - 727,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Öppen
|
||
| 284,5165 kr - 597,4846 kr | 48 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 245,3179 kr - 485,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 260,2553 kr - 515,4692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 187,1482 kr - 370,6914 kr | 35 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Sluten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta