Antal | Enhetspris |
---|---|
5 + | 122,5549 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 1.5 |
---|---|
Body Length | 29.0 mm |
Body Length | 1.142 in |
Final End Force | 25.00 N |
Final End Force | 25.00 N |
Initial End Force | 10.00 N |
Initial End Force | 10.00 N |
Body Material | Burnished Steel |
Finish | Burnished |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Nose Type | Pin |
Nose Material | Burnished Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta