Meny Sök

Finjusteringsanordningar

I lager

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material h3 Justeringstyp h1 Köp
1 086,4762 kr - 1 448,6349 kr Fråga angående leveranstidhär
77.0
M20
70.0
Stål
29.0
Med låsbult
106.0
587,6624 kr - 783,4735 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0
M12
45.0
Stål
18.0
Med låsbult
67.0
702,0766 kr - 936,064 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M20
58.0
Stål
23.0
Med låsbult
86.0
1 096,5648 kr - 1 462,0482 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M24
58.0
Rostfritt stål
23.0
Med låsbult
86.0
712,5092 kr - 949,9358 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0
M16
45.0
Rostfritt stål
18.0
Med låsbult
67.0
1 497,0145 kr - 1 995,9429 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
M20
70.0
Rostfritt stål
40.0
Standard
106.0
385,0874 kr - 513,3735 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M4
25.0
Stål
15.0
Standard
43.0
530,226 kr - 706,8916 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M10
32.0
Stål
14.0
Med låsbult
55.0
475,3118 kr - 633,7491 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M5
25.0
Stål
10.0
Med låsbult
43.0
621,7115 kr - 828,9869 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M30
70.0
Stål
10.0
Standard
43.0
363,993 kr - 485,2858 kr 12 I lager
18.0
M8
32.0
Stål
5.0
Standard
23.0
392,3099 kr - 523,1181 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M16
45.0
Stål
7.0
Standard
29.0
480,1268 kr - 640,1691 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M16
58.0
Stål
9.0
Standard
37.0
392,3099 kr - 523,1181 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M10
45.0
Stål
7.0
Standard
29.0
621,7115 kr - 828,9869 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M24
70.0
Stål
10.0
Standard
43.0
480,1268 kr - 640,1691 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M20
58.0
Stål
9.0
Standard
37.0
367,6616 kr - 490,2155 kr 27 I lager
18.0
M10
32.0
Stål
5.0
Standard
23.0
520,0228 kr - 693,3637 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M24
58.0
Stål
9.0
Standard
37.0
392,3099 kr - 523,1181 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
32.0
Stål
20.0
Standard
55.0
569,6634 kr - 759,513 kr 4 I lager
42.0
M16
45.0
Stål
25.0
Standard
67.0
  • av 6
Precisionsjusterare M20 70.0 106.0 Stål

20201227

Prisintervall
1 448,6349 kr - 1 086,4762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Precisionsjusterare M12 45.0 67.0 Stål

20200732

Prisintervall
783,4735 kr - 587,6624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Precisionsjusterare M20 58.0 86.0 Stål

20200763

Prisintervall
936,064 kr - 702,0766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Rostfritt stål

20201715

Prisintervall
1 462,0482 kr - 1 096,5648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Precisionsjusterare M16 45.0 67.0 Rostfritt stål

20201692

Prisintervall
949,9358 kr - 712,5092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Precisionsjusterare M20 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201623

Prisintervall
1 995,9429 kr - 1 497,0145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Precisionsjusterare M4 25.0 43.0 Stål

20202279

Prisintervall
513,3735 kr - 385,0874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Precisionsjusterare M10 32.0 55.0 Stål

20202316

Prisintervall
706,8916 kr - 530,226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Precisionsjusterare M5 25.0 43.0 Stål

20202309

Prisintervall
633,7491 kr - 475,3118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M30 70.0 43.0 Stål

20202248

Prisintervall
828,9869 kr - 621,7115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M8 32.0 23.0 Stål

20200381

Prisintervall
485,2858 kr - 363,993 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M16 45.0 29.0 Stål

20200411

Prisintervall
523,1181 kr - 392,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M16 58.0 37.0 Stål

20200428

Prisintervall
640,1691 kr - 480,1268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M10 45.0 29.0 Stål

20200404

Prisintervall
523,1181 kr - 392,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M24 70.0 43.0 Stål

20200459

Prisintervall
828,9869 kr - 621,7115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M20 58.0 37.0 Stål

20200435

Prisintervall
640,1691 kr - 480,1268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M10 32.0 23.0 Stål

20200398

Prisintervall
490,2155 kr - 367,6616 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M24 58.0 37.0 Stål

20200442

Prisintervall
693,3637 kr - 520,0228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M6 32.0 55.0 Stål

20200572

Prisintervall
523,1181 kr - 392,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Precisionsjusterare M16 45.0 67.0 Stål

20200626

Prisintervall
759,513 kr - 569,6634 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0