Meny Sök

Finjusteringsanordningar

I lager

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material h3 Justeringstyp h1 Köp
995,5639 kr - 1 327,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M20
70.0
Rostfritt stål
10.0
Standard
43.0
414,8947 kr - 553,1547 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
M5
25.0
Rostfritt stål
4.0
Standard
19.0
429,913 kr - 573,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M4
25.0
Stål
4.0
Med låsbult
24.0
414,8947 kr - 553,1547 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.0
Standard
19.0
451,122 kr - 601,5343 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M10
32.0
Stål
5.0
Med låsbult
29.0
483,1076 kr - 644,1817 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M12
45.0
Stål
7.0
Med låsbult
36.0
483,1076 kr - 644,1817 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M16
45.0
Stål
7.0
Med låsbult
36.0
774,4167 kr - 1 032,4791 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M30
70.0
Stål
10.0
Med låsbult
54.0
396,6664 kr - 528,8503 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M10
32.0
Rostfritt stål
5.0
Med låsbult
29.0
392,3099 kr - 523,1181 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
32.0
Stål
20.0
Standard
55.0
912,6767 kr - 1 216,8258 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M30
70.0
Rostfritt stål
10.0
Standard
43.0
566,6827 kr - 755,5005 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0
M16
58.0
Stål
9.0
Med låsbult
46.0
403,3157 kr - 537,7925 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M16
45.0
Rostfritt stål
7.0
Med låsbult
36.0
459,9496 kr - 613,2279 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M4
25.0
Rostfritt stål
15.0
Standard
43.0
459,9496 kr - 613,2279 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M5
25.0
Rostfritt stål
15.0
Standard
43.0
396,6664 kr - 528,8503 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M8
32.0
Rostfritt stål
5.0
Med låsbult
29.0
642,0034 kr - 856,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M8
32.0
Rostfritt stål
14.0
Med låsbult
55.0
1 096,5648 kr - 1 462,0482 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M16
58.0
Rostfritt stål
23.0
Med låsbult
86.0
1 096,5648 kr - 1 462,0482 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M24
58.0
Rostfritt stål
23.0
Med låsbult
86.0
1 497,0145 kr - 1 995,9429 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
M20
70.0
Rostfritt stål
40.0
Standard
106.0
  • av 6
Precisionsjusterare M20 70.0 43.0 Rostfritt stål

20199593

Prisintervall
1 327,3421 kr - 995,5639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M5 25.0 19.0 Rostfritt stål

20199616

Prisintervall
553,1547 kr - 414,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M4 25.0 24.0 Stål

20199630

Prisintervall
573,2173 kr - 429,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M4 25.0 19.0 Rostfritt stål

20199609

Prisintervall
553,1547 kr - 414,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M10 32.0 29.0 Stål

20199685

Prisintervall
601,5343 kr - 451,122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M12 45.0 36.0 Stål

20199708

Prisintervall
644,1817 kr - 483,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M16 45.0 36.0 Stål

20199715

Prisintervall
644,1817 kr - 483,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M30 70.0 54.0 Stål

20199777

Prisintervall
1 032,4791 kr - 774,4167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M10 32.0 29.0 Rostfritt stål

20199838

Prisintervall
528,8503 kr - 396,6664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M6 32.0 55.0 Stål

20200572

Prisintervall
523,1181 kr - 392,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Precisionsjusterare M30 70.0 43.0 Rostfritt stål

20199623

Prisintervall
1 216,8258 kr - 912,6767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M16 58.0 46.0 Stål

20199722

Prisintervall
755,5005 kr - 566,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M16 45.0 36.0 Rostfritt stål

20199869

Prisintervall
537,7925 kr - 403,3157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M4 25.0 43.0 Rostfritt stål

20200251

Prisintervall
613,2279 kr - 459,9496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Precisionsjusterare M5 25.0 43.0 Rostfritt stål

20200268

Prisintervall
613,2279 kr - 459,9496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Precisionsjusterare M8 32.0 29.0 Rostfritt stål

20199821

Prisintervall
528,8503 kr - 396,6664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M8 32.0 55.0 Rostfritt stål

20201678

Prisintervall
856,0428 kr - 642,0034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Precisionsjusterare M16 58.0 86.0 Rostfritt stål

20201708

Prisintervall
1 462,0482 kr - 1 096,5648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Rostfritt stål

20201715

Prisintervall
1 462,0482 kr - 1 096,5648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Precisionsjusterare M20 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201623

Prisintervall
1 995,9429 kr - 1 497,0145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0