Meny Sök

Finjusteringsanordningar

I lager

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material h3 Justeringstyp h1 Köp
473,7481 kr - 631,6248 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M4
25.0
Rostfritt stål
15.0
Standard
43.0
588,8788 kr - 785,1324 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M4
25.0
Rostfritt stål
10.0
Med låsbult
43.0
374,9128 kr - 499,8444 kr 12 I lager
18.0
M8
32.0
Stål
5.0
Standard
23.0
404,0793 kr - 538,8117 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M16
45.0
Stål
7.0
Standard
29.0
494,5307 kr - 659,3743 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M16
58.0
Stål
9.0
Standard
37.0
359,3259 kr - 479,0618 kr 8 I lager
15.0
M6
25.0
Stål
4.0
Standard
19.0
378,6915 kr - 504,922 kr 27 I lager
18.0
M10
32.0
Stål
5.0
Standard
23.0
404,0793 kr - 538,8117 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M10
45.0
Stål
7.0
Standard
29.0
374,9128 kr - 499,8444 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M6
32.0
Stål
5.0
Standard
23.0
494,5307 kr - 659,3743 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
M20
58.0
Stål
9.0
Standard
37.0
733,8845 kr - 978,4339 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0
M10
45.0
Rostfritt stål
18.0
Med låsbult
67.0
733,8845 kr - 978,4339 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0
M16
45.0
Rostfritt stål
18.0
Med låsbult
67.0
1 839,0213 kr - 2 451,989 kr Fråga angående leveranstidhär
77.0
M24
70.0
Rostfritt stål
29.0
Med låsbult
106.0
1 839,0213 kr - 2 451,989 kr Fråga angående leveranstidhär
77.0
M30
70.0
Rostfritt stål
29.0
Med låsbult
106.0
1 129,4618 kr - 1 505,9097 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M24
58.0
Rostfritt stål
23.0
Med låsbult
86.0
928,8392 kr - 1 238,4522 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M24
58.0
Rostfritt stål
32.0
Standard
86.0
1 541,925 kr - 2 055,8212 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
M30
70.0
Rostfritt stål
40.0
Standard
106.0
1 541,925 kr - 2 055,8212 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
M20
70.0
Rostfritt stål
40.0
Standard
106.0
575,0632 kr - 766,7115 kr 1 I lager
42.0
M16
45.0
Rostfritt stål
25.0
Standard
67.0
1 541,925 kr - 2 055,8212 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
M24
70.0
Rostfritt stål
40.0
Standard
106.0
  • av 6
Precisionsjusterare M4 25.0 43.0 Rostfritt stål

20200251

Prisintervall
631,6248 kr - 473,7481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Precisionsjusterare M4 25.0 43.0 Rostfritt stål

20200275

Prisintervall
785,1324 kr - 588,8788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M8 32.0 23.0 Stål

20200381

Prisintervall
499,8444 kr - 374,9128 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M16 45.0 29.0 Stål

20200411

Prisintervall
538,8117 kr - 404,0793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M16 58.0 37.0 Stål

20200428

Prisintervall
659,3743 kr - 494,5307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M6 25.0 19.0 Stål

20200367

Prisintervall
479,0618 kr - 359,3259 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M10 32.0 23.0 Stål

20200398

Prisintervall
504,922 kr - 378,6915 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M10 45.0 29.0 Stål

20200404

Prisintervall
538,8117 kr - 404,0793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M6 32.0 23.0 Stål

20200374

Prisintervall
499,8444 kr - 374,9128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M20 58.0 37.0 Stål

20200435

Prisintervall
659,3743 kr - 494,5307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M10 45.0 67.0 Rostfritt stål

20200299

Prisintervall
978,4339 kr - 733,8845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Precisionsjusterare M16 45.0 67.0 Rostfritt stål

20201692

Prisintervall
978,4339 kr - 733,8845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Precisionsjusterare M24 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201722

Prisintervall
2 451,989 kr - 1 839,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Precisionsjusterare M30 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201739

Prisintervall
2 451,989 kr - 1 839,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Rostfritt stål

20201715

Prisintervall
1 505,9097 kr - 1 129,4618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Rostfritt stål

20201616

Prisintervall
1 238,4522 kr - 928,8392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Precisionsjusterare M30 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201647

Prisintervall
2 055,8212 kr - 1 541,925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Precisionsjusterare M20 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201623

Prisintervall
2 055,8212 kr - 1 541,925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Precisionsjusterare M16 45.0 67.0 Rostfritt stål

20201586

Prisintervall
766,7115 kr - 575,0632 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Precisionsjusterare M24 70.0 106.0 Rostfritt stål

20201630

Prisintervall
2 055,8212 kr - 1 541,925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0