De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | h3 | Justeringstyp | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,913 kr - 573,2173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 414,8947 kr - 553,1547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 451,122 kr - 601,5343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 912,6767 kr - 1 216,8258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 483,1076 kr - 644,1817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Med låsbult
|
36.0
|
||
| 414,8947 kr - 553,1547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 451,122 kr - 601,5343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 429,913 kr - 573,2173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 483,1076 kr - 644,1817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Med låsbult
|
36.0
|
||
| 527,1307 kr - 702,7645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 566,6827 kr - 755,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 429,913 kr - 573,2173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 392,3099 kr - 523,1181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 520,0228 kr - 693,3637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 480,1268 kr - 640,1691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 621,7115 kr - 828,9869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 367,6616 kr - 490,2155 kr | 27 I lager |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 392,3099 kr - 523,1181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 392,3099 kr - 523,1181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 348,8601 kr - 465,1085 kr | 8 I lager |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta