Meny Sök

Finjusteringsanordningar

I lager

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material h3 Justeringstyp h1 Köp
912,6767 kr - 1 216,8258 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M30
70.0
Rostfritt stål
10.0
Standard
43.0
429,913 kr - 573,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M6
25.0
Stål
4.0
Med låsbult
24.0
414,8947 kr - 553,1547 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
M5
25.0
Rostfritt stål
4.0
Standard
19.0
429,913 kr - 573,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M4
25.0
Stål
4.0
Med låsbult
24.0
429,913 kr - 573,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M5
25.0
Stål
4.0
Med låsbult
24.0
451,122 kr - 601,5343 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M6
32.0
Stål
5.0
Med låsbult
29.0
566,6827 kr - 755,5005 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0
M20
58.0
Stål
9.0
Med låsbult
46.0
483,1076 kr - 644,1817 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M12
45.0
Stål
7.0
Med låsbult
36.0
995,5639 kr - 1 327,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
M20
70.0
Rostfritt stål
10.0
Standard
43.0
414,8947 kr - 553,1547 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.0
Standard
19.0
451,122 kr - 601,5343 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M10
32.0
Stål
5.0
Med låsbult
29.0
396,6664 kr - 528,8503 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M10
32.0
Rostfritt stål
5.0
Med låsbult
29.0
403,3157 kr - 537,7925 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M16
45.0
Rostfritt stål
7.0
Med låsbult
36.0
566,6827 kr - 755,5005 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0
M16
58.0
Stål
9.0
Med låsbult
46.0
774,4167 kr - 1 032,4791 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M24
70.0
Stål
10.0
Med låsbult
54.0
483,1076 kr - 644,1817 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0
M10
45.0
Stål
7.0
Med låsbult
36.0
774,4167 kr - 1 032,4791 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M30
70.0
Stål
10.0
Med låsbult
54.0
566,6827 kr - 755,5005 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0
M24
58.0
Stål
9.0
Med låsbult
46.0
774,4167 kr - 1 032,4791 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M20
70.0
Stål
10.0
Med låsbult
54.0
527,1307 kr - 702,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M8
32.0
Stål
5.0
Med låsbult
29.0
  • av 6
Precisionsjusterare M30 70.0 43.0 Rostfritt stål

20199623

Prisintervall
1 216,8258 kr - 912,6767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M6 25.0 24.0 Stål

20199654

Prisintervall
573,2173 kr - 429,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M5 25.0 19.0 Rostfritt stål

20199616

Prisintervall
553,1547 kr - 414,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M4 25.0 24.0 Stål

20199630

Prisintervall
573,2173 kr - 429,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M5 25.0 24.0 Stål

20199647

Prisintervall
573,2173 kr - 429,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M6 32.0 29.0 Stål

20199661

Prisintervall
601,5343 kr - 451,122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M20 58.0 46.0 Stål

20199739

Prisintervall
755,5005 kr - 566,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M12 45.0 36.0 Stål

20199708

Prisintervall
644,1817 kr - 483,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M20 70.0 43.0 Rostfritt stål

20199593

Prisintervall
1 327,3421 kr - 995,5639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M4 25.0 19.0 Rostfritt stål

20199609

Prisintervall
553,1547 kr - 414,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Standard
  • För bult
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Precisionsjusterare M10 32.0 29.0 Stål

20199685

Prisintervall
601,5343 kr - 451,122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M10 32.0 29.0 Rostfritt stål

20199838

Prisintervall
528,8503 kr - 396,6664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Precisionsjusterare M16 45.0 36.0 Rostfritt stål

20199869

Prisintervall
537,7925 kr - 403,3157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M16 58.0 46.0 Stål

20199722

Prisintervall
755,5005 kr - 566,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M24 70.0 54.0 Stål

20199760

Prisintervall
1 032,4791 kr - 774,4167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M10 45.0 36.0 Stål

20199692

Prisintervall
644,1817 kr - 483,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Precisionsjusterare M30 70.0 54.0 Stål

20199777

Prisintervall
1 032,4791 kr - 774,4167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M24 58.0 46.0 Stål

20199746

Prisintervall
755,5005 kr - 566,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Precisionsjusterare M20 70.0 54.0 Stål

20199753

Prisintervall
1 032,4791 kr - 774,4167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Precisionsjusterare M8 32.0 29.0 Stål

20199678

Prisintervall
702,7645 kr - 527,1307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justeringstyp
    Med låsbult
  • För bult
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0