De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | h3 | Justeringstyp | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396,6664 kr - 528,8503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 429,913 kr - 573,2173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 566,6827 kr - 755,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 566,6827 kr - 755,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 774,4167 kr - 1 032,4791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
10.0
|
Med låsbult
|
54.0
|
||
| 912,6767 kr - 1 216,8258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 403,3157 kr - 537,7925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
7.0
|
Med låsbult
|
36.0
|
||
| 774,4167 kr - 1 032,4791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
10.0
|
Med låsbult
|
54.0
|
||
| 774,4167 kr - 1 032,4791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
10.0
|
Med låsbult
|
54.0
|
||
| 566,6827 kr - 755,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 1 086,4762 kr - 1 448,6349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 587,6624 kr - 783,4735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 702,0766 kr - 936,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 1 086,4762 kr - 1 448,6349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 1 086,4762 kr - 1 448,6349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 414,8947 kr - 553,1547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 459,9496 kr - 613,2279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 363,993 kr - 485,2858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 459,9496 kr - 613,2279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 392,3099 kr - 523,1181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta