Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 719,6171 kr - 959,4512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 581,4717 kr - 775,3338 kr | 10 I lager |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 623,4312 kr - 831,1652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 702,6498 kr - 936,8665 kr | 1 I lager |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 581,4717 kr - 775,3338 kr | 1 I lager |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 785,0785 kr - 1 046,6949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 667,7982 kr - 890,4359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | 20 I lager |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | 16 I lager |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 694,3955 kr - 925,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 973,8963 kr - 1 298,452 kr | 6 I lager |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 1 370,6774 kr - 1 827,5316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 654,041 kr - 871,9783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 761,8059 kr - 1 015,7412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 658,3975 kr - 877,8251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta