Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 859,2528 kr - 1 145,6322 kr | 3 I lager |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 027,4348 kr - 1 369,8749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 719,3878 kr - 959,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 612,7693 kr - 817,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 623,4312 kr - 831,1652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 702,6498 kr - 936,8665 kr | 1 I lager |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 841,9417 kr - 1 122,5889 kr | 3 I lager |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 647,5063 kr - 863,38 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 719,6171 kr - 959,4512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 806,1729 kr - 1 074,8972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 806,1729 kr - 1 074,8972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 703,3377 kr - 937,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 739,4504 kr - 985,9339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 703,3377 kr - 937,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 1 944,2387 kr - 2 592,3183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,1554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,1554 kr | 8 I lager |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 694,6248 kr - 926,09 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 973,8963 kr - 1 298,452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta