Meny Sök

Fiberrullar Skruv 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Essentra artikelnummer:

10111772

Tillverkarens artikelnummer:

OFSB-4-85-19

953 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 17,6217 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 762,17 kr

100 x 17,6217 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Screw, Rivet
Total höjd 7.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal monteringshål 5
Antal i förpackningen 100
Radie 43.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss