Meny Sök

Fiberrullar Vidhäftande 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Svart

Självhäftande fiberrulle med 25 mm radie. Kan även staplas med hjälp av den staplingsbara pelaren EFA04-53-ASS eller ovanför kortet med EFA04-27-ASS. Kan hålla 4,5 m fiber 900 mikrometer.
Essentra artikelnummer:

10312391

Tillverkarens artikelnummer:

EFA04-21-ASS

392 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 84,9589 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

8 495,89 kr

100 x 84,9589 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
Monteringsmetod Adhesive
Typ 1
Storlek, hålförsänkning 4.6 mm
Total höjd 6.35 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Maximal lagring 4,5 m fiber 900,0 μm
Antal monteringshål 8
Antal i förpackningen 100
Radie 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss