Meny Sök

Fiberrullar Skruv 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Svart

Fiberrulle med 30 mm radie, kan skruvmonteras. Kan även staplas med hjälp av den staplingsbara pelaren EFA04-53-ASS eller ovanför kortet med EFA04-27-ASS. Kan hålla 9 m fiber 900 mikrometer.
Essentra artikelnummer:

10312377

Tillverkarens artikelnummer:

EFA04-14-001

675 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 79,3287 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

7 932,87 kr

100 x 79,3287 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Monteringsmetod Skruv
Typ 2
Storlek, hålförsänkning 4.6 mm
Total höjd 12.4 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Maximal lagring 9,0 m fiber 900,0 μm
Antal monteringshål 8
Antal i förpackningen 100
Radie 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss