10312346
EFA04-10-ASS
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 95,3797 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Inkluderar | EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads |
| Monteringsmetod | Adhesive |
| Typ | 2 |
| Storlek, hålförsänkning | 0.181 in |
| Storlek, hålförsänkning | 4.6 mm |
| Total höjd | 0.154 in |
| Total höjd | 3.9 mm |
| Allt material | Polyamid 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Maximal lagring | 3,0 m fiber 900,0 μm |
| Antal monteringshål | 8 |
| Antal i förpackningen | 100 |
| Radie | 30.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta