Meny Sök

Fiberhållare Vidhäftande 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Essentra artikelnummer:

10315903

Tillverkarens artikelnummer:

OFCC-16A-RT

4684 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 14,2508 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 425,08 kr

100 x 14,2508 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Monteringsmetod Vidhäftande
Total bredd 30.5 mm
Antal i förpackningen 100
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss