Meny Sök

Fiberhållare - Kvartsvarvsvridning

I lager

Kvartsvarvs fiberbyglar passar standardstativbyglar som passar in i ett 19-tumsstativ, med ett kvarts varv. De kan användas för att förlägga optisk fiber längs sidan av ett stativ. Av svart nylon, klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Rektangelmått Total bredd Monteringsmetod Köp
18,7665 kr - 21,1327 kr 1600 I lager
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Trycks in och vrids ett kvarts varv
22,4641 kr - 22,4641 kr 46 I lager
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Trycks in och vrids ett kvarts varv
Fiberhållare 42.7 mm (L) Svart

10111758

Prisintervall
21,1327 kr - 18,7665 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Trycks in och vrids ett kvarts varv
  • Typ
    Ställ
  • Total höjd
    61.4 mm
  • Totallängd
    42.7 mm
Fiberhållare 42.7 mm (L) Svart

10111741

Prisintervall
22,4641 kr - 22,4641 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Trycks in och vrids ett kvarts varv
  • Typ
    Ställ
  • Total höjd
    61.4 mm
  • Totallängd
    42.7 mm