Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
57,3462 kr - 57,3462 kr 1843 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
44,8726 kr - 44,8726 kr 696 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
65,8548 kr - 65,8548 kr 400 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
46,4257 kr - 46,4257 kr 4100 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
40,1783 kr - 40,1783 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
4.8 mm
51,5296 kr - 51,5296 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
29,0925 kr - 29,0925 kr 335 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Straight
5.0 mm
5,7135 kr - 6,4176 kr 9897 I lager
Itryckning
8.0 mm
Platt
3.7 mm
7,5613 kr - 7,5613 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
8,6026 kr - 8,6026 kr 3259 I lager
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
6,2165 kr - 7,1139 kr 11 I lager
Hörn
7.0 mm
49,8357 kr - 49,8357 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppnit
40.0 mm
Straight
5.0 mm
72,1229 kr - 72,1229 kr 283 I lager
Skruv
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
86,0073 kr - 86,0073 kr 200 I lager
Vidhäftande
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
39,9637 kr - 39,9637 kr 731 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
68,845 kr - 68,845 kr 8 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
106,2033 kr - 106,2033 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
41,1257 kr - 41,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
85,5689 kr - 85,5689 kr 100 I lager
Självhäftande dyna
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
73,3139 kr - 73,3139 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.5 mm Nylon 6

10312629

Prisintervall
57,3462 kr - 57,3462 kr

Lagernivåer
1843 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312667

Prisintervall
44,8726 kr - 44,8726 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
65,8548 kr - 65,8548 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm (R)

10312551

Prisintervall
46,4257 kr - 46,4257 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312469

Prisintervall
40,1783 kr - 40,1783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 37.0 mm PA

10312490

Prisintervall
51,5296 kr - 51,5296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Vidhäftande (R)

10312711

Prisintervall
29,0925 kr - 29,0925 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Platt Snäppnit Modell 1 Nylon 6/6

10111468

Prisintervall
6,4176 kr - 5,7135 kr

Lagernivåer
9897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Platt
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,5613 kr - 7,5613 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Distans 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Prisintervall
8,6026 kr - 8,6026 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Prisintervall
7,1139 kr - 6,2165 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Hörn
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberguide Rak Snäppnit (R)

10312728

Prisintervall
49,8357 kr - 49,8357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312643

Prisintervall
72,1229 kr - 72,1229 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 40.0 mm Nylon 6

10312537

Prisintervall
86,0073 kr - 86,0073 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312636

Prisintervall
39,9637 kr - 39,9637 kr

Lagernivåer
731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312681

Prisintervall
68,845 kr - 68,845 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432532

Prisintervall
106,2033 kr - 106,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312452

Prisintervall
41,1257 kr - 41,1257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312483

Prisintervall
85,5689 kr - 85,5689 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 40.0 mm Nylon 6

10312582

Prisintervall
73,3139 kr - 73,3139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm