Meny Sök

Ferrit för platta kablar 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Essentra artikelnummer:

10317600

Tillverkarens artikelnummer:

RFS5-7-2-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 7999 2,2893 kr
8000 + 2,0604 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

4 578,60 kr

2000 x 2,2893 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 9.7 mm
Totallängd 13.84 mm
Total bredd 1.88 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss