Meny Sök

Ferrit för platta kablar 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10641613

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-43-12-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
48 - 191 16,3725 kr
192 + 14,7352 kr
Standardförpackning: 48

Beställ i flerpack med 48

Totalpris:

785,88 kr

48 x 16,3725 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 55.2 mm
Totallängd 50.0 mm
Total bredd 12.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss