Meny Sök

Ferrit för platta kablar 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10641569

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-18-10-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
140 - 559 11,857 kr
560 + 10,6714 kr
Standardförpackning: 140

Beställ i flerpack med 140

Totalpris:

1 659,98 kr

140 x 11,857 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 23.5 mm
Totallängd 28.6 mm
Total bredd 10.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss