Meny Sök

Ferrit för platta kablar 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 47 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Essentra artikelnummer:

10317372

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-14-7-A5

2049 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
240 - 959 9,066 kr
960 + 8,1594 kr
Standardförpackning: 240

Beställ i flerpack med 240

Totalpris:

2 175,84 kr

240 x 9,066 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 18.7 mm
Totallängd 23.8 mm
Total bredd 7.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss