Meny Sök

Ferrit för platta kablar 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 100 Ω, 100 MHz impedance of 180 Ω. Insert Length of 26.7 mm | 1.051 in.
Essentra artikelnummer:

10418796

Tillverkarens artikelnummer:

RFS1-20-25-A5

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 119 36,6752 kr
120 + 33,0077 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 100,26 kr

30 x 36,6752 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 26.7 mm
Totallängd 38.53 mm
Total bredd 25.4 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss