Meny Sök

Ferrit för platta kablar 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 45 Ω, 100 MHz impedance of 114 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Essentra artikelnummer:

10317167

Tillverkarens artikelnummer:

RFP1-40-13-A5

708 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 79 39,8798 kr
80 + 35,8918 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

797,60 kr

20 x 39,8798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 52.0 mm
Totallängd 63.5 mm
Färg Svart
Allt material A5
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss