Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Total diameter Innerdiameter Köp
2,3977 kr - 2,6641 kr 2359 I lager
6.0 mm
3,0365 kr - 3,3739 kr 800 I lager
5.0 mm
3,5647 kr - 3,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
5,1894 kr - 5,766 kr 110 I lager
5.6 mm
2,4576 kr - 2,7307 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
2,5727 kr - 2,8585 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2,7725 kr - 3,0806 kr 1644 I lager
8.0 mm
3,2737 kr - 3,6375 kr 2000 I lager
10.5 mm
3,774 kr - 4,1933 kr 1296 I lager
12.0 mm
4,3715 kr - 4,8572 kr 447 I lager
8.2 mm
6,7038 kr - 7,4487 kr 32 I lager
9.5 mm
4,5109 kr - 5,0121 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7,1362 kr - 7,9291 kr 600 I lager
17.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
3,9668 kr - 4,4075 kr 1400 I lager
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
79,506 kr - 88,34 kr 430 I lager
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,7993 kr - 0,8882 kr 13000 I lager
6.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
1,4858 kr - 1,6509 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
7.9 mm
4.0 mm
1,2005 kr - 1,3339 kr 270 I lager
4.0 mm
1,4806 kr - 1,6451 kr 7009 I lager
5.0 mm
0,3137 kr - 0,3486 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
  • av 11
Cylindrisk ferrit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Prisintervall
2,6641 kr - 2,3977 kr

Lagernivåer
2359 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Prisintervall
3,3739 kr - 3,0365 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Prisintervall
3,9608 kr - 3,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Prisintervall
5,766 kr - 5,1894 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Prisintervall
2,7307 kr - 2,4576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Prisintervall
2,8585 kr - 2,5727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Prisintervall
3,0806 kr - 2,7725 kr

Lagernivåer
1644 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Prisintervall
3,6375 kr - 3,2737 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 12.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Prisintervall
4,1933 kr - 3,774 kr

Lagernivåer
1296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Prisintervall
4,8572 kr - 4,3715 kr

Lagernivåer
447 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 9.5 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Prisintervall
7,4487 kr - 6,7038 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Prisintervall
5,0121 kr - 4,5109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Prisintervall
7,9291 kr - 7,1362 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Toroid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    10.16 mm
  • Total diameter
    18.6 mm
  • Bredd
    17.0 mm
Toroid-ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Prisintervall
4,4075 kr - 3,9668 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Toroid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Toroid-ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Prisintervall
88,34 kr - 79,506 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Toroid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    34.8 mm
  • Total diameter
    59.4 mm
  • Bredd
    12.8 mm
  • Material
    K5B
Toroid-ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Prisintervall
0,8882 kr - 0,7993 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Toroid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Bredd
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Toroid-ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Prisintervall
1,6509 kr - 1,4858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Toroid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Bredd
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Toroid-ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Prisintervall
1,3339 kr - 1,2005 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Prisintervall
1,6451 kr - 1,4806 kr

Lagernivåer
7009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Prisintervall
0,3486 kr - 0,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    1.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100