Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Total diameter Innerdiameter Köp
43,078 kr - 47,8644 kr 181 I lager
31.0 mm
20.8 mm
4,7533 kr - 5,2814 kr 16640 I lager
6.99 mm
9,1027 kr - 10,1141 kr 594 I lager
6.99 mm
1,9366 kr - 2,1518 kr 1500 I lager
5.0 mm
3,4693 kr - 3,8547 kr 11800 I lager
5.5 mm
10,5235 kr - 11,6927 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
9,6497 kr - 10,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
3,6472 kr - 4,0525 kr 216 I lager
7.0 mm
0,261 kr - 0,2899 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
0,3886 kr - 0,4318 kr 8000 I lager
1.0 mm
3,4293 kr - 3,8103 kr 400 I lager
25.4 mm
12.3 mm
4.88 mm
7,1266 kr - 7,9184 kr 330 I lager
6.35 mm
0,2856 kr - 0,3174 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
5,7237 kr - 6,3598 kr 118 I lager
10.2 mm
0,6286 kr - 0,6984 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2,1124 kr - 2,3471 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
5.0 mm
2.15 mm
6,859 kr - 7,6212 kr Fråga angående leveranstidhär
8.76 mm
16,0145 kr - 17,7939 kr 912 I lager
9.5 mm
1,5448 kr - 1,7165 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
6,2869 kr - 6,9855 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
  • av 11
Ferrit med hölje 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Prisintervall
47,8644 kr - 43,078 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Runda kabelkärnor, öppet/slutet plastöverdrag
  • Total diameter
    20.8 mm
  • Bredd
    31.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Prisintervall
5,2814 kr - 4,7533 kr

Lagernivåer
16640 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.99 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Prisintervall
10,1141 kr - 9,1027 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.99 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Prisintervall
2,1518 kr - 1,9366 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Prisintervall
3,8547 kr - 3,4693 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Prisintervall
11,6927 kr - 10,5235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Prisintervall
10,7219 kr - 9,6497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Prisintervall
4,0525 kr - 3,6472 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Prisintervall
0,2899 kr - 0,261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Prisintervall
0,4318 kr - 0,3886 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    1.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Prisintervall
3,8103 kr - 3,4293 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    4.88 mm
  • Total diameter
    12.3 mm
  • Bredd
    25.4 mm
Cylindrisk ferrit 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Prisintervall
7,9184 kr - 7,1266 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.35 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Prisintervall
0,3174 kr - 0,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    1.8 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Prisintervall
6,3598 kr - 5,7237 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Prisintervall
0,6984 kr - 0,6286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Prisintervall
2,3471 kr - 2,1124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    2.15 mm
  • Total diameter
    5.0 mm
  • Bredd
    18.0 mm
Cylindrisk ferrit 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Prisintervall
7,6212 kr - 6,859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.76 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Prisintervall
17,7939 kr - 16,0145 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Prisintervall
1,7165 kr - 1,5448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Prisintervall
6,9855 kr - 6,2869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    10.16 mm
  • Total diameter
    18.6 mm
  • Bredd
    25.0 mm