Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
43,078 kr - 47,8644 kr 181 I lager
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
2,3977 kr - 2,6641 kr 2359 I lager
73 Ω
14.0 mm
45 Ω
3,0365 kr - 3,3739 kr 600 I lager
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
3,5647 kr - 3,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
5,1894 kr - 5,766 kr 110 I lager
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
2,4576 kr - 2,7307 kr Fråga angående leveranstidhär
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
2,5727 kr - 2,8585 kr Fråga angående leveranstidhär
72 Ω
12.5 mm
42 Ω
6,4789 kr - 7,1988 kr 768 I lager
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
4,7533 kr - 5,2814 kr 16640 I lager
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
9,1027 kr - 10,1141 kr 594 I lager
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
4,8583 kr - 5,3981 kr 192 I lager
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
8,4366 kr - 9,374 kr 36 I lager
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
10,5235 kr - 11,6927 kr Fråga angående leveranstidhär
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
9,6497 kr - 10,7219 kr 58 I lager
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
8,3206 kr - 9,2451 kr Fråga angående leveranstidhär
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,261 kr - 0,2899 kr Fråga angående leveranstidhär
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,3886 kr - 0,4318 kr 8000 I lager
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
0,2851 kr - 0,3168 kr Fråga angående leveranstidhär
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,2732 kr - 0,3035 kr Fråga angående leveranstidhär
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,2856 kr - 0,3174 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
  • av 11
Ferrithylsa 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Prisintervall
47,8644 kr - 43,078 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    141 Ω
  • Impedans 100 MHz
    214 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    7.0 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Cylindrisk ferrit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Prisintervall
2,6641 kr - 2,3977 kr

Lagernivåer
2359 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    45 Ω
  • Impedans 100 MHz
    73 Ω
  • Totallängd
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Prisintervall
3,3739 kr - 3,0365 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    87 Ω
  • Impedans 100 MHz
    138 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Prisintervall
3,9608 kr - 3,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    101 Ω
  • Impedans 100 MHz
    146 Ω
  • Totallängd
    18.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Prisintervall
5,766 kr - 5,1894 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    180 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Prisintervall
2,7307 kr - 2,4576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    39 Ω
  • Impedans 100 MHz
    75 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Prisintervall
2,8585 kr - 2,5727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    42 Ω
  • Impedans 100 MHz
    72 Ω
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Prisintervall
7,1988 kr - 6,4789 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    127 Ω
  • Impedans 100 MHz
    204 Ω
  • Totallängd
    23.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Prisintervall
5,2814 kr - 4,7533 kr

Lagernivåer
16640 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    107 Ω
  • Impedans 100 MHz
    171 Ω
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Prisintervall
10,1141 kr - 9,1027 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    164 Ω
  • Impedans 100 MHz
    258 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Prisintervall
5,3981 kr - 4,8583 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    111 Ω
  • Impedans 100 MHz
    163 Ω
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Prisintervall
9,374 kr - 8,4366 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    104 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Prisintervall
11,6927 kr - 10,5235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    143 Ω
  • Impedans 100 MHz
    242 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Prisintervall
10,7219 kr - 9,6497 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    124 Ω
  • Impedans 100 MHz
    209 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Prisintervall
9,2451 kr - 8,3206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    60 Ω
  • Impedans 100 MHz
    105 Ω
  • Totallängd
    29.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Prisintervall
0,2899 kr - 0,261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    52 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Prisintervall
0,4318 kr - 0,3886 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    32 Ω
  • Impedans 100 MHz
    51 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Prisintervall
0,3168 kr - 0,2851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Prisintervall
0,3035 kr - 0,2732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    61 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Prisintervall
0,3174 kr - 0,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    27 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100