Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Total diameter | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3977 kr - 2,6641 kr | 2359 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5647 kr - 3,9608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,1894 kr - 5,766 kr | 110 I lager |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,4576 kr - 2,7307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5727 kr - 2,8585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4789 kr - 7,1988 kr | 768 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,7533 kr - 5,2814 kr | 16640 I lager |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 9,1027 kr - 10,1141 kr | 594 I lager |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 4,8583 kr - 5,3981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,4366 kr - 9,374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,6212 kr - 5,1346 kr | 238 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2248 kr - 4,6942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,6472 kr - 4,0525 kr | 216 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1846 kr - 1,3162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5754 kr - 2,8615 kr | 2225 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5296 kr - 1,6996 kr | 2020 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,8886 kr - 2,0985 kr | 5403 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9366 kr - 2,1518 kr | 1500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4693 kr - 3,8547 kr | 11800 I lager |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10,5235 kr - 11,6927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta