Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Total diameter Innerdiameter Köp
5,017 kr - 5,5744 kr 1084 I lager
26.0 mm
11.5 mm
4.3 mm
3,1347 kr - 3,483 kr 7425 I lager
5.6 mm
5,5108 kr - 6,1231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
8,9472 kr - 9,9413 kr 891 I lager
7.0 mm
4,2248 kr - 4,6942 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
8,5547 kr - 9,5051 kr 4928 I lager
9.5 mm
10319239 9,7311 kr - 10,8123 kr 655 I lager
10.0 mm
5,1341 kr - 5,7046 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
5,7185 kr - 6,3539 kr 366 I lager
8.0 mm
5,2345 kr - 5,8161 kr 2772 I lager
10.0 mm
5,7237 kr - 6,3598 kr 118 I lager
10.2 mm
9,1166 kr - 10,1295 kr 544 I lager
7.87 mm
4,7826 kr - 5,314 kr 4200 I lager
8.0 mm
0,3507 kr - 0,3896 kr 480 I lager
2.0 mm
33,1665 kr - 36,8517 kr 9446 I lager
12.83 mm
4,2617 kr - 4,7352 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
3,0367 kr - 3,3741 kr 4153 I lager
7.3 mm
2,8328 kr - 3,1475 kr 825 I lager
7.0 mm
4,1974 kr - 4,6638 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
14,9204 kr - 16,5782 kr 4888 I lager
5.8 mm
  • av 11
Cylindrisk ferrit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Prisintervall
5,5744 kr - 5,017 kr

Lagernivåer
1084 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Bredd
    26.0 mm
  • Material
    K5B
Cylindrisk ferrit 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Prisintervall
3,483 kr - 3,1347 kr

Lagernivåer
7425 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Prisintervall
6,1231 kr - 5,5108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.9 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Prisintervall
9,9413 kr - 8,9472 kr

Lagernivåer
891 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Prisintervall
4,6942 kr - 4,2248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Prisintervall
9,5051 kr - 8,5547 kr

Lagernivåer
4928 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Prisintervall
10,8123 kr - 9,7311 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Prisintervall
5,7046 kr - 5,1341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10431993

Prisintervall
6,3539 kr - 5,7185 kr

Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Prisintervall
5,8161 kr - 5,2345 kr

Lagernivåer
2772 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Prisintervall
6,3598 kr - 5,7237 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Prisintervall
10,1295 kr - 9,1166 kr

Lagernivåer
544 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.87 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Prisintervall
5,314 kr - 4,7826 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Prisintervall
0,3896 kr - 0,3507 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Prisintervall
36,8517 kr - 33,1665 kr

Lagernivåer
9446 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.83 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Prisintervall
4,7352 kr - 4,2617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.3 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Prisintervall
3,3741 kr - 3,0367 kr

Lagernivåer
4153 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.3 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Prisintervall
3,1475 kr - 2,8328 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Prisintervall
4,6638 kr - 4,1974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Bredd
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Cylindrisk ferrit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Prisintervall
16,5782 kr - 14,9204 kr

Lagernivåer
4888 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.8 mm
  • Material
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100