Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2862 kr - 0,318 kr | 17394 I lager |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 8,3206 kr - 9,2451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0288 kr - 1,1431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8734 kr - 0,9705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
121 Ω
|
0.571 in
14.5 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1124 kr - 2,3471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4206 kr - 2,6895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
175 Ω
|
|
120 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3203 kr - 1,4669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4473 kr - 1,6081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6587 kr - 1,8429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5727 kr - 2,8585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4789 kr - 7,1988 kr | 768 I lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 4,7533 kr - 5,2814 kr | 16640 I lager |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 7,5215 kr - 8,3572 kr | 1320 I lager |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 4,7234 kr - 5,2482 kr | 329 I lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5108 kr - 6,1231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 8,9472 kr - 9,9413 kr | 495 I lager |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 8,5547 kr - 9,5051 kr | 27808 I lager |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2054 kr - 3,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4812 kr - 2,7569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 3,7023 kr - 4,1136 kr | 1500 I lager |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta