Meny Sök

Ferritpärlor

I lager

Detta sortiment ferritpärlor finns för enstaka och flera ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Impedans 25 MHz Insatsdiameter Köp
1,5966 kr - 1,774 kr 9500 I lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
3,9355 kr - 4,3728 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
7,2064 kr - 8,0072 kr 600 I lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
6,4699 kr - 7,1888 kr 441 I lager
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
5,7781 kr - 6,4201 kr 92 I lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
37,9977 kr - 42,2197 kr 80 I lager
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
2,0085 kr - 2,2317 kr 23496 I lager
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
4,9294 kr - 5,4771 kr 621 I lager
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
2,3012 kr - 2,5568 kr 9213 I lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
6,9841 kr - 7,7602 kr 3950 I lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
3,4288 kr - 3,8098 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
12,8011 kr - 14,2235 kr 50 I lager
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
6,6313 kr - 7,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
40,6004 kr - 45,1116 kr 32 I lager
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
2,1031 kr - 2,3368 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
4,2298 kr - 4,6998 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
11,8738 kr - 13,1931 kr 220 I lager
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
8,5061 kr - 9,4512 kr 18420 I lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
11,8598 kr - 13,1776 kr 150 I lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
  • av 3
Ferritpärla 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Svart K5B

10319604

Prisintervall
1,774 kr - 1,5966 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    6.0 mm
Ferritpärla 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Svart

10320310

Prisintervall
4,3728 kr - 3,9355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.5 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Toroid-ferrit 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Prisintervall
8,0072 kr - 7,2064 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.8 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Toroid-ferrit 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Prisintervall
7,1888 kr - 6,4699 kr

Lagernivåer
441 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
Toroid-ferrit 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Prisintervall
6,4201 kr - 5,7781 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.7 mm
  • Totallängd
    6.35 mm
Toroid-ferrit 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Prisintervall
42,2197 kr - 37,9977 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
Toroid-ferrit 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    1.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.0 mm
  • Totallängd
    2.0 mm
Ferritpärla 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Svart K5B

10319581

Prisintervall
2,2317 kr - 2,0085 kr

Lagernivåer
23496 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    6.0 mm
Toroid-ferrit 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Prisintervall
5,4771 kr - 4,9294 kr

Lagernivåer
621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Ferritpärla 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Svart K5B

10319611

Prisintervall
2,5568 kr - 2,3012 kr

Lagernivåer
9213 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    5.2 mm
Toroid-ferrit 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Prisintervall
7,7602 kr - 6,9841 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.7 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Toroid-ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Prisintervall
3,8098 kr - 3,4288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
Toroid-ferrit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Prisintervall
14,2235 kr - 12,8011 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Prisintervall
7,3681 kr - 6,6313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    7.7 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Prisintervall
45,1116 kr - 40,6004 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
Ferritpärla 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Svart K5B

10638484

Prisintervall
2,3368 kr - 2,1031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    5.2 mm
Toroid-ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Prisintervall
4,6998 kr - 4,2298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Toroid-ferrit 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Prisintervall
13,1931 kr - 11,8738 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    11.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    11.4 mm
  • Totallängd
    14.0 mm
Toroid-ferrit 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Prisintervall
9,4512 kr - 8,5061 kr

Lagernivåer
18420 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
Toroid-ferrit 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Prisintervall
13,1776 kr - 11,8598 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    12.7 mm