Meny Sök

Ferritpärlor

I lager

Detta sortiment ferritpärlor finns för enstaka och flera ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Impedans 25 MHz Insatsdiameter Köp
0,3486 kr - 0,3873 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
9,612 kr - 10,6799 kr 226 I lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
6,8588 kr - 7,6209 kr 2000 I lager
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,4743 kr - 0,527 kr 3600 I lager
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,368 kr - 0,4089 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,3137 kr - 0,3486 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
8,9711 kr - 9,9679 kr 158 I lager
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
1,3824 kr - 1,536 kr 200 I lager
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
35,3618 kr - 39,2908 kr 541 I lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
7,2301 kr - 8,0335 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
8,536 kr - 9,4844 kr 16 I lager
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,4743 kr - 0,527 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,4572 kr - 0,508 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
4,0701 kr - 4,5223 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
6,3946 kr - 7,1051 kr 588 I lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
10638767 0,2891 kr - 0,3213 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
5,7444 kr - 6,3826 kr 4650 I lager
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
  • av 3
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Prisintervall
0,3873 kr - 0,3486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.5 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Prisintervall
10,6799 kr - 9,612 kr

Lagernivåer
226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Toroid-ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.5 mm
Ferritpärla RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Svart

10319963

Prisintervall
7,6209 kr - 6,8588 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
Ferrit för lödning 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Prisintervall
0,527 kr - 0,4743 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.5 mm
  • Total diameter
    7.0 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Prisintervall
0,4089 kr - 0,368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
Toroid-ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.4 mm
Toroid-ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Prisintervall
0,3486 kr - 0,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    2.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.8 mm
  • Totallängd
    2.5 mm
Ferritpärla 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Svart K5B A5

10319970

Prisintervall
9,9679 kr - 8,9711 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    10.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    11.2 mm
Ferritpärla 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Svart K5B

10319567

Prisintervall
1,536 kr - 1,3824 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    0.85 mm
Toroid-ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.3 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.3 mm
Toroid-ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Prisintervall
39,2908 kr - 35,3618 kr

Lagernivåer
541 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    27.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    27.4 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
Ferritpärla 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Svart K5B A5

10628829

Prisintervall
8,0335 kr - 7,2301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    7.6 mm
Toroid-ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Prisintervall
9,4844 kr - 8,536 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    7.0 mm
Ferrit för lödning 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Prisintervall
0,527 kr - 0,4743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.5 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Prisintervall
0,508 kr - 0,4572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
Toroid-ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Prisintervall
4,5223 kr - 4,0701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Insatslängd
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.5 mm
Toroid-ferrit 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Prisintervall
7,1051 kr - 6,3946 kr

Lagernivåer
588 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Insatslängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.0 mm
Toroid-ferrit 1.5 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Prisintervall
0,3213 kr - 0,2891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5 RMS-303
  • Insatslängd
    2.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.5 mm
Toroid-ferrit 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Prisintervall
6,3826 kr - 5,7444 kr

Lagernivåer
4650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5 RMS-303
  • Insatslängd
    10.2 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    10.2 mm