Meny Sök

Ferritpärla 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Svart K5B

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 289 Ω 25 MHz and 416 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Essentra artikelnummer:

10319963

Tillverkarens artikelnummer:

RSH5-5055-46

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 3999 7,8495 kr
4000 + 7,0646 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 849,50 kr

1000 x 7,8495 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Impedans 100 MHz 416 Ω
Impedans 25 MHz 289 Ω
Insatslängd 8.0 mm
Insatsdiameter 5.0 mm
Färg Svart
Ferritmaterial K5B
Trådmaterial Koppar
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss