Meny Sök

Ferritpärla 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Svart K5B

This wound ferrite bead has a height of 5.2 mm | 0.205 in.
Essentra artikelnummer:

10319611

Tillverkarens artikelnummer:

RRH8-2-40-K5B

9213 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1999 2,6335 kr
2000 + 2,3702 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 316,75 kr

500 x 2,6335 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Impedans 100 MHz 680 Ω
Impedans 25 MHz 754 Ω
Insatslängd 10.0 mm
Insatsdiameter 5.2 mm
Färg Svart
Ferritmaterial K5B
Trådmaterial Koppar
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss