Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Mutterstorlek h1 h2 Typ Köp
12,2198 kr - 12,2198 kr 2000 I lager
12.2 mm
M12
1
1,7456 kr - 2,4113 kr 16990 I lager
16.0 mm
M8
1
1,2914 kr - 1,6717 kr 5344 I lager
12.0 mm
M6
1
13,5933 kr - 41,9403 kr 2500 I lager
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
1320 I lager
27.5 mm
M24
1
7,2638 kr - 7,2638 kr 8472 I lager
5.4 mm
M6
1
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
1
1000 I lager
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
5,9586 kr - 18,3294 kr 7800 I lager
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
2,293 kr - 4,1718 kr 14293 I lager
22.0 mm
M10
2
3,4173 kr - 5,5476 kr 3599 I lager
13.0 mm
M12
1
4,4972 kr - 7,3525 kr 1298 I lager
23.0 mm
M12
1
5,9027 kr - 13,0037 kr 9249 I lager
24.0 mm
M20
1
5,0594 kr - 11,1692 kr 1799 I lager
31.0 mm
M16
1
1,3654 kr - 2,4705 kr 88761 I lager
12.0 mm
M8
2
1,361 kr - 1,7604 kr 500 I lager
13.0 mm
M6
2
1,7456 kr - 2,4113 kr 23948 I lager
16.0 mm
M8
1
6,4944 kr - 12,7522 kr 15974 I lager
45.0 mm
M20
2
5000 I lager
17.0 mm
M12
2
  • av 6
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254592

Prisintervall
12,2198 kr - 12,2198 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    12.2 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10056424

Prisintervall
2,4113 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
16990 I lager
Egenskaper
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10056363

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2914 kr

Lagernivåer
5344 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254677

Prisintervall
41,9403 kr - 13,5933 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M24 48.5 mm LDPE Svart

10254714


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Mutterstorlek
    M24
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M24 48.5 mm LDPE Svart

10254639


Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • h
    27.5 mm
  • Mutterstorlek
    M24
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 13.9 mm LDPE Svart

10254561

Prisintervall
7,2638 kr - 7,2638 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • h
    5.4 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M14 30.0 mm LDPE Svart

10254608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M14
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Fastsnäppbara bultlock M16 Svart LDPE

10254684


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M6 14.5 mm LDPE Svart

10254646

Prisintervall
18,3294 kr - 5,9586 kr

Lagernivåer
7800 I lager
Egenskaper
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grå

10056875

Prisintervall
4,1718 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
14293 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Grå

10056493

Prisintervall
5,5476 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
3599 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Grå

10056523

Prisintervall
7,3525 kr - 4,4972 kr

Lagernivåer
1298 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Grå

10056646

Prisintervall
13,0037 kr - 5,9027 kr

Lagernivåer
9249 I lager
Egenskaper
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grå

10056615

Prisintervall
11,1692 kr - 5,0594 kr

Lagernivåer
1799 I lager
Egenskaper
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10056783

Prisintervall
2,4705 kr - 1,3654 kr

Lagernivåer
88761 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grå

10056752

Prisintervall
1,7604 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10056400

Prisintervall
2,4113 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
23948 I lager
Egenskaper
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Grå

10057087

Prisintervall
12,7522 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
15974 I lager
Egenskaper
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Grå

10056905


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå