Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Mutterstorlek h1 h2 Typ Köp
12,2198 kr - 12,2198 kr 2000 I lager
12.2 mm
M12
1
1320 I lager
27.5 mm
M24
1
1,2914 kr - 1,6717 kr 5344 I lager
12.0 mm
M6
1
1,7456 kr - 2,4113 kr 490 I lager
16.0 mm
M8
1
13,5933 kr - 41,9403 kr 2500 I lager
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
1,9971 kr - 3,6392 kr 10015 I lager
19.0 mm
M10
1
26,9246 kr - 56,5417 kr 3889 I lager
17.3 mm
M16
1
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
1
7,5043 kr - 23,2069 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
10,286 kr - 31,6882 kr 2400 I lager
11.3 mm
M10
1
7,2638 kr - 7,2638 kr 2000 I lager
5.4 mm
M6
1
7,2638 kr - 22,3371 kr 7798 I lager
7.9 mm
M8
1
3014 I lager
23.7 mm
M20
1
5,9586 kr - 18,3294 kr 7800 I lager
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1000 I lager
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
1,8344 kr - 2,5593 kr 27665 I lager
11.0 mm
M10
1
1,2633 kr - 1,7456 kr 20733 I lager
9.0 mm
M8
1
1,8344 kr - 2,5593 kr 829 I lager
11.0 mm
M10
1
3,4173 kr - 5,5476 kr 6519 I lager
13.0 mm
M12
1
  • av 6
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254592

Prisintervall
12,2198 kr - 12,2198 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    12.2 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M24 48.5 mm LDPE Svart

10254639


Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • h
    27.5 mm
  • Mutterstorlek
    M24
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10056363

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2914 kr

Lagernivåer
5344 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10056424

Prisintervall
2,4113 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254677

Prisintervall
41,9403 kr - 13,5933 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M24 48.5 mm LDPE Svart

10254714


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Mutterstorlek
    M24
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Svart

10056486

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
10015 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M16 34.5 mm LDPE Svart

10254615

Prisintervall
56,5417 kr - 26,9246 kr

Lagernivåer
3889 I lager
Egenskaper
  • h
    17.3 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M14 30.0 mm LDPE Svart

10254608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M14
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M8 19.8 mm LDPE Svart

10254653

Prisintervall
23,2069 kr - 7,5043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M10 23.8 mm LDPE Svart

10254585

Prisintervall
31,6882 kr - 10,286 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • h
    11.3 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 13.9 mm LDPE Svart

10254561

Prisintervall
7,2638 kr - 7,2638 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    5.4 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Fastsnäppbara bultlock M8 Svart LDPE

10254578

Prisintervall
22,3371 kr - 7,2638 kr

Lagernivåer
7798 I lager
Egenskaper
  • h
    7.9 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M20 41.0 mm LDPE Svart

10254622


Lagernivåer
3014 I lager
Egenskaper
  • h
    23.7 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 14.5 mm LDPE Svart

10254646

Prisintervall
18,3294 kr - 5,9586 kr

Lagernivåer
7800 I lager
Egenskaper
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
Fastsnäppbara bultlock M16 Svart LDPE

10254684


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Svart

10056455

Prisintervall
2,5593 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
27665 I lager
Egenskaper
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Vit

10056387

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
20733 I lager
Egenskaper
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10056448

Prisintervall
2,5593 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
829 I lager
Egenskaper
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Vit

10056509

Prisintervall
5,5476 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
6519 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit