Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5709 kr - 35,4162 kr | 1800 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | 3300 I lager |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 20,997 kr - 43,1829 kr | 550 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 10,2321 kr - 15,5645 kr | 599 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 11,0509 kr - 23,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 13,2362 kr - 27,2146 kr | 3070 I lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 12,2703 kr - 12,2703 kr | 61 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 94,199 kr - 193,5467 kr | 700 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 107,9944 kr - 244,4965 kr | 825 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 6,2534 kr - 19,2304 kr | 28791 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 100,8934 kr - 211,8762 kr | 100 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 18,5131 kr - 38,2122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 75,5772 kr - 155,0238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 98,4991 kr - 202,5562 kr | 1587 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 13,4771 kr - 13,4771 kr | 255051 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 55,7332 kr - 114,6368 kr | 1700 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 52,8137 kr - 110,9088 kr | 1450 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 5,9586 kr - 18,3294 kr | 2892 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 12,2195 kr - 25,102 kr | 4857 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 14,2324 kr - 29,2339 kr | 3985 I lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta