Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5933 kr - 41,9403 kr | 2500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,2914 kr - 1,6717 kr | 4844 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,7456 kr - 2,4113 kr | 490 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 9115 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 7,2638 kr - 7,2638 kr | 2000 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 5,9586 kr - 18,3294 kr | 7800 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 22750 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 25915 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 3,4173 kr - 5,5476 kr | 189 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 7,5043 kr - 23,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1250 I lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 12,2198 kr - 12,2198 kr | 2000 I lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1320 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 10,286 kr - 31,6882 kr | 2300 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,1657 kr - 1,6273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 20233 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | 1984 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,9027 kr - 11,5539 kr | 1365 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1