Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2198 kr - 12,2198 kr | 2000 I lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1320 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 1,2914 kr - 1,6717 kr | 5344 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,7456 kr - 2,4113 kr | 490 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 13,5933 kr - 41,9403 kr | 2500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 9715 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 26,9246 kr - 56,5417 kr | 3889 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 7,5043 kr - 23,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 10,286 kr - 31,6882 kr | 2400 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 7,2638 kr - 7,2638 kr | 2000 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 7,2638 kr - 22,3371 kr | 7798 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 3014 I lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 5,9586 kr - 18,3294 kr | 7800 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1000 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 27665 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 20733 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 829 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 3,4173 kr - 5,5476 kr | 6519 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1