Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9586 kr - 18,3294 kr | 2892 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 12,2195 kr - 25,102 kr | 4857 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 13,5933 kr - 41,9403 kr | 3911 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 6,2534 kr - 19,2304 kr | 28791 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 12,2028 kr - 12,2028 kr | 3602 I lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 23,9658 kr - 23,9658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 100,8934 kr - 211,8762 kr | 100 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 11,0509 kr - 23,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 13,2362 kr - 27,2146 kr | 3070 I lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 12,2703 kr - 12,2703 kr | 61 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 18,5131 kr - 38,2122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 75,5772 kr - 155,0238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 98,4991 kr - 202,5562 kr | 1587 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 11,5709 kr - 35,4162 kr | 1800 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 12,2198 kr - 12,2198 kr | 2000 I lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1320 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,2914 kr - 1,6717 kr | 5344 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,7456 kr - 2,4113 kr | 490 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 10015 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1