Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 9999 | 1,994 kr |
10000 + | 1,9243 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyvinyl Chloride |
---|---|
Orientation of Display | Parallel |
Maximum Compatible Wire Diameter | 9.0 mm |
Maximum Compatible Wire Diameter | 0.354 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.0 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.079 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta