Antal | Enhetspris |
---|---|
12 - 119 | 51,2461 kr |
120 - 599 | 26,0762 kr |
600 - 1079 | 25,2465 kr |
1080 + | 23,7057 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Magnetic |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene;Polystyrene |
Head Style | Clip |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Magnetic Base |
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 80.0 mm |
Head Width | 3.15 in |
Length Between Clips | 65.0 mm |
Length Between Clips | 2.559 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta