Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 31,6262 kr |
100 - 499 | 16,1756 kr |
500 - 999 | 15,6388 kr |
1000 + | 14,6417 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Small Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Small Clip |
Base Length | 38.5 mm |
Base Length | 1.516 in |
Head Length | 58.0 mm |
Head Length | 2.283 in |
Head Width | 26.0 mm |
Head Width | 1.024 in |
Length Between Clips | 100.0 mm |
Length Between Clips | 3.937 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta