Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 37,7757 kr |
100 - 499 | 19,2434 kr |
500 - 999 | 18,6089 kr |
1000 + | 17,4306 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Card Holder |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Head Length | 31.0 mm |
Head Length | 1.22 in |
Head Width | 50.0 mm |
Head Width | 1.969 in |
Length Between Clips | 100.0 mm |
Length Between Clips | 3.937 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta