Antal | Enhetspris |
---|---|
8 - 79 | 89,6076 kr |
80 - 399 | 41,2318 kr |
400 - 799 | 34,7491 kr |
800 + | 28,7804 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 80.0 mm |
Head Width | 3.15 in |
Length Between Clips | 50.0 mm |
Length Between Clips | 1.969 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta