Antal | Enhetspris |
---|---|
24 - 239 | 14,0076 kr |
240 + | 6,6703 kr |
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Diameter | 60.0 mm |
Base Diameter | 2.362 in |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Connector Length | 60.0 mm |
Connector Length | 2.362 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta